20162177
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 142,02 € |
5 - 9 | 127,82 € |
10 - 19 | 120,72 € |
20 + | 106,52 € |
l1 | 160.0 |
---|---|
Corsa max | 130.0 |
w1 | 11.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | 7.5 |
d3 | M5 |
h1 +0|-0.3 | 22.0 |
h2 | 10.0 |
h3 | 4.5 |
l2 | 40.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 4.1 |
Numero rulli | 14.0 |
Dyn. load C max. kN | 17.2 |
Static load C0 max. kN | 16.4 |
Peso Kg | 0.38 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare