Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 249,53 € |
5 - 9 | 224,58 € |
10 - 19 | 212,10 € |
20 + | 187,15 € |
l1 | 300.0 |
---|---|
Corsa max | 244.0 |
w1 | 8.0 |
d1 | 3.3 |
d2 | 6.0 |
d3 | M4 |
h1 +0|-0.3 | 18.0 |
h2 | 8.3 |
h3 | 3.5 |
l2 | 25.0 |
l3 | 12.5 |
l4 | 2.0 |
w2 | 3.1 |
Numero rulli | 36.0 |
Dyn. load C max. kN | 23.0 |
Static load C0 max. kN | 27.4 |
Peso Kg | 0.54 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare