20162153
20162153
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 229,36 € |
| 5 - 9 | 206,42 € |
| 10 - 19 | 194,96 € |
| 20 + | 172,02 € |
| l1 | 275.0 |
|---|---|
| Corsa max | 224.0 |
| w1 | 8.0 |
| d1 | 3.3 |
| d2 | 6.0 |
| d3 | M4 |
| h1 +0|-0.3 | 18.0 |
| h2 | 8.3 |
| h3 | 3.5 |
| l2 | 25.0 |
| l3 | 12.5 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 3.1 |
| Numero rulli | 33.0 |
| Dyn. load C max. kN | 21.1 |
| Static load C0 max. kN | 25.1 |
| Peso Kg | 0.49 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare