Menu Ricerca

Set ganasce 47.75 200 25.4 Acciaio

Questo set ganasce e morsa per morsetti Versagrip è dotato di denti che mordono il pezzo da lavorare per limitarne il movimento laterale od orizzontale. Si tratta di una soluzione semplice da avvitare che consente di lavorare mentre si blocca il pezzo. Può ospitare sia componenti tagliati a fiamma che a tiraggio negativo. In acciaio.
Codice articolo Essentra :

20267575

Codice articolo precedente:

20267575

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 261,99 €
5 - 9 248,8905 €
10 - 19 235,791 €
20 + 222,6915 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

261,99 €

1 x 261,99 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per morsa di dimensioni 6"
Tipo Set ganasce
Ganasce 2 Off
Peso g 3470
d1 98.55
h1 47.75
h2 23.87
l1 200
w1 25.4
Materiale Acciaio
Da utilizzare con Versagrip Clamps

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci