20267568
20267568
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 242,4023 € |
| 5 - 9 | 230,2868 € |
| 10 - 19 | 218,161 € |
| 20 + | 206,0455 € |
| Per morsa di dimensioni | 4"/6" |
|---|---|
| Tipo | Set ganasce |
| Ganasce | 2 Off |
| Peso g | 2460 |
| d1 | 98.55 |
| h1 | 47.75 |
| h2 | 23.87 |
| h3 | 17.47 |
| l1 | 150 |
| w1 | 25.4 |
| Materiale | Acciaio |
| Da utilizzare con | Versagrip Clamps |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare