Menu Ricerca

Set ganasce 43.9 200.0 25.4 Acciaio

Questo set di ganasce per morsa Talongrip è una soluzione semplice da avvitare per le lavorazioni più gravose. Date le piccole dimensioni, è ideale per le applicazioni più complesse o per la prototipazione laddove la produzione di un dispositivo sarebbe troppo costosa. Utilizzato in applicazioni pesanti, è realizzato in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20267513

Codice articolo precedente:

20267513

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 280,0095 €
5 - 9 266,008 €
10 - 19 252,0065 €
20 + 238,005 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

280,01 €

1 x 280,0095 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Set ganasce
Ganasce 2 Off
Stop ganasce 1 pc 12035.W0230
Peso g 3420.0
h1 43.9
l1 200.0
w1 25.4
Materiale Acciaio
Da utilizzare con Talongrip Clamps

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci