Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 244,42 € |
5 - 9 | 232,20 € |
10 - 19 | 219,98 € |
20 + | 207,76 € |
Per morsa di dimensioni | 4"/6" |
---|---|
Tipo | Set ganasce |
Ganasce | 2 Off |
Stop ganasce | 1 pc 12035.W0220 |
Peso g | 2290.0 |
h1 | 43.9 |
h2 | 23.9 |
h3 | 17.5 |
l1 | 150.0 |
l2 | 98.6 |
l3 | 63.5 |
w1 | 25.4 |
Materiale | Acciaio |
Da utilizzare con | Talongrip Clamps |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare