Menu Ricerca

Set ganasce 37.6 100.0 25.4 Acciaio

Questo set di ganasce per morsa Talongrip è una soluzione semplice da avvitare per le lavorazioni più gravose. Date le piccole dimensioni, è ideale per le applicazioni più complesse o per la prototipazione laddove la produzione di un dispositivo sarebbe troppo costosa. Utilizzato in applicazioni pesanti, è realizzato in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20267469

Codice articolo precedente:

20267469

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 215,67 €
5 - 9 204,89 €
10 - 19 194,10 €
20 + 183,32 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

215,67 €

1 x 215,67 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per morsa di dimensioni 4"
Tipo Set ganasce
Ganasce 2 Off
Stop ganasce 1 pc 12035.W0220
Peso g 1370.0
h1 37.6
h3 17.5
l1 100.0
l3 63.5
w1 25.4
Materiale Acciaio
Da utilizzare con Talongrip Clamps

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci