Menu Ricerca

Set ganasce 62.2 200.0 31.8 Acciaio

Questo set di ganasce per morsa Talongrip è una soluzione semplice da avvitare per le lavorazioni più gravose. Date le piccole dimensioni, è ideale per le applicazioni più complesse o per la prototipazione laddove la produzione di un dispositivo sarebbe troppo costosa. Utilizzato in applicazioni pesanti, è realizzato in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20265403

Codice articolo precedente:

20265403

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 368,4363 €
5 - 9 350,017 €
10 - 19 331,5978 €
20 + 313,1683 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

368,44 €

1 x 368,4363 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per morsa di dimensioni 6"/8"
Tipo Set ganasce
Ganasce 2 Off
Stop ganasce 1 pc 12035.W0230
Peso g 5570.0
h1 62.2
h2 30.9
h3 23.9
l1 200.0
l2 120.7
l3 98.3
w1 31.8
Materiale Acciaio
Da utilizzare con Talongrip Clamps

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci