10365717
27POST8320625
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1199 € |
5000 - 19999 | 0,1079 € |
20000 + | 0,0971 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza filettatura componente femmina | 0.374 in |
---|---|
Lunghezza filettatura componente femmina | 9.5 mm |
Lunghezza filetto | 15.9 mm |
Lunghezza filetto | 0.626 in |
Dimensioni filettatura | #8-32 |
Colore | Trasparente |
Diametro testa | 0.406 in |
Diametro testa | 10.3 mm |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo impronta | Impronta con intaglio |
Tipo testa | Testa tonda |
Tipo vite | Male Screw |
Materiale (nome esteso) | Policarbonato |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare