10065648
082052611301
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,1644 € |
| 500 - 999 | 0,1451 € |
| 1000 + | 0,1035 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza filettatura componente femmina | 0.394 in |
|---|---|
| Lunghezza filettatura componente femmina | 10.0 mm |
| Lunghezza filetto | 25.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.984 in |
| Dimensioni filettatura | M5 |
| Colore | Bianco |
| Diametro testa | 0.551 in |
| Diametro testa | 14.0 mm |
| Filettatura standard | Filettatura Metrica |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Tipo testa | Testa tonda |
| Tipo vite | Vite per rilegatura - maschio |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare