10336076
1221650
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 25,5352 € |
| 100 + | 12,1596 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Materiale copertura | ABS |
| Materiale filtro | Schiuma di poliuretano |
| Materiale griglia proteggi dita | ABS |
| Forma | Rotondo |
| Comprende | Proteggi dita + coprifiltro + filtro in rete |
| Distanza tra fori di fissaggio | 6.378 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 162.0 mm |
| Larghezza superficie | 7.059 in |
| Larghezza superficie | 179.3 mm |
| Dimensioni ventola | 151.9 mm |
| Dimensioni ventola | 151.9 mm |
| Diametro foro di montaggio | 0.205 in |
| Diametro foro di montaggio | 5.2 mm |
| Altezza totale | 7.059 in |
| Altezza totale | 179.3 mm |
| Spessore totale | 0.311 in |
| Spessore totale | 7.9 mm |
| Larghezza totale | 179.3 mm |
| Larghezza totale | 7.059 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare