Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10417881
1221649
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 199 | 6,4428 € |
| 200 + | 5,1515 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Materiale copertura | ABS |
| Materiale filtro | Schiuma di poliuretano |
| Materiale griglia proteggi dita | ABS |
| Forma | Quadrato |
| Comprende | Proteggi dita + coprifiltro + filtro in rete |
| Distanza tra fori di fissaggio | 104.9 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 4.13 in |
| Larghezza superficie | 122.0 mm |
| Larghezza superficie | 4.803 in |
| Dimensioni ventola | 122.0 mm |
| Dimensioni ventola | 122.0 mm |
| Diametro foro di montaggio | 4.5 mm |
| Diametro foro di montaggio | 0.177 in |
| Altezza totale | 122.0 mm |
| Altezza totale | 4.803 in |
| Spessore totale | 7.1 mm |
| Spessore totale | 0.28 in |
| Larghezza totale | 122.0 mm |
| Larghezza totale | 4.803 in |
| Codice doganale | 3926909790 |