10336069
1221648
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 16,0175 € |
| 100 - 199 | 7,6274 € |
| 200 - 399 | 5,8725 € |
| 400 + | 4,6842 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Materiale copertura | ABS |
| Materiale filtro | Schiuma di poliuretano |
| Materiale griglia proteggi dita | ABS |
| Forma | Quadrato |
| Comprende | Proteggi dita + coprifiltro + filtro in rete |
| Distanza tra fori di fissaggio | 3.252 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 82.6 mm |
| Larghezza superficie | 95.8 mm |
| Larghezza superficie | 3.772 in |
| Dimensioni ventola | 92.0 mm |
| Dimensioni ventola | 92.0 mm |
| Diametro foro di montaggio | 4.5 mm |
| Diametro foro di montaggio | 0.177 in |
| Altezza totale | 95.8 mm |
| Altezza totale | 3.772 in |
| Spessore totale | 7.1 mm |
| Spessore totale | 0.28 in |
| Larghezza totale | 95.8 mm |
| Larghezza totale | 3.772 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare