Menu Ricerca

Set di filtri per ventole 80.0 mm 80.0 mm ABS; schiuma PU

Fan filter, guard and retainer assembly set that provides IP30 protection. Manufactured with high impact plastics that provide UL94-V0 protection. The foam filter also meets UL94HF1 smoke generation standards
Codice articolo Essentra :

10336052

Codice articolo precedente:

1221647

42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 15,3175 €
100 - 249 7,2941 €
250 - 499 5,6086 €
500 + 4,4897 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

15,32 €

1 x 15,3175 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale copertura ABS
Materiale filtro Schiuma di poliuretano
Materiale griglia proteggi dita ABS
Forma Quadrato
Comprende Proteggi dita + coprifiltro + filtro in rete
Distanza tra fori di fissaggio 71.4 mm
Larghezza superficie 83.5 mm
Dimensioni ventola 80.0 mm
Diametro foro di montaggio 4.0 mm
Altezza totale 83.5 mm
Spessore totale 6.6 mm
Larghezza totale 83.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci