0132111170E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 29,8007 € |
20 - 99 | 14,1908 € |
100 - 199 | 13,4723 € |
200 + | 12,7676 € |
Profondità cilindro | 18.5 mm |
---|---|
Profondità cilindro | 0.728 in |
Diametro cilindro | 80.0 mm |
Diametro cilindro | 3.15 in |
Intervallo di serraggio | 18.5 mm |
Intervallo di serraggio | 0.728 in |
Dimensioni minime foro di montaggio | 70.0 mm |
Dimensioni minime foro di montaggio | 2.756 in |
Tipo chiave | Senza chiave |
Forma | Rotondo |
Applicazione/i | Armadio |
Materiale (nome esteso) | Lega di zinco pressofuso |
Colore | Natural |
Finitura | Cromato |
Chiavi | Keyless |
Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare