Menu Ricerca

Serratura per mobili Chiavi diverse 18.0 mm 25.0 mm

This product has been anti-drill centred and the key is removable only in the locked position, with Keyed Different.
Codice articolo Essentra :

10273111

Codice articolo precedente:

492873

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 45,6997 €
5 + 21,385 €
Confezione standard: 5

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

45,70 €

1 x 45,6997 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore massimo pannello 25.0 mm
Profondità cilindro 25.0 mm
Diametro foro per vite 4.0 mm
Diametro foro passante 18.0 mm
Lunghezza camma 8.7 mm
Materiale (nome esteso) Lega di zinco pressofuso
Finitura Zincato
Meccanismo di chiusura Vertical
Chiavi Keyed Different
Applicazione/i Porta a battente
Applicazione/i Armadio
Applicazione/i Cassetti
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci