Menu Ricerca

Serratura per mobili Chiavi diverse Verniciato a polvere

Questa serratura per armadi serve a impedire l'accesso non autorizzato a cassetti e altri mobili. Ha un pomello in acciaio e un corpo in plastica. l perno si monta facilmente grazie alla piastra di fissaggio specifica e la clip sul corpo ne facilita l'aggancio. Include un tappo antipolvere in acciaio inossidabile ed è dotata di chiavi diverse.
Codice articolo Essentra :

20048570

Codice articolo precedente:

03520120201E

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 28,2219 €
20 - 99 20,1585 €
100 + 19,141 €
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

28,22 €

1 x 28,2219 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci