Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 + | 51,0872 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore massimo pannello | 35.0 mm |
---|---|
Spessore massimo pannello | 1.378 in |
Diametro bullone | 6.0 mm |
Diametro bullone | 0.236 in |
Lunghezza bullone | 17.5 mm |
Lunghezza bullone | 0.689 in |
Larghezza alloggiamento | 35.3 mm |
Larghezza alloggiamento | 35.3 mm |
Diametro alloggiamento | 19.0 mm |
Diametro alloggiamento | 0.748 in |
Diametro cilindro | 19.0 mm |
Diametro cilindro | 0.748 in |
Profondità cilindro | 35.3 mm |
Profondità cilindro | 1.39 in |
Materiale (nome esteso) | Lega di zinco pressofuso |
Rivestimento | Zincato |
Meccanismo di chiusura | Chiavistello a molla |
Chiavi | Chiavi uguali |
Applicazione/i | Mobili in legno |
Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare