Menu Ricerca

Serrature a quarto di giro - Fissaggio facile

Disponibile

La serratura con fissaggio semplice a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 22,2 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
68 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo maniglia Serraggio massimo Tipo chiave Acquista
1,8438 € - 2,8682 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,5187 € - 2,3625 € Richiedi il lead time qui
2,0469 € - 2,2743 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
18.5 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
2,0469 € - 2,2743 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
24.5 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
18.5 mm
Chiave con scanalatura
2,0469 € - 2,2743 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
18.5 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
1,8438 € - 2,8682 € Richiedi il lead time qui
1,8371 € - 2,8577 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,5187 € - 2,3625 € Richiedi il lead time qui
37,3621 € - 52,307 € Richiedi il lead time qui
  • di 4
Serratura a quarto di giro Doppio spacco 5,0 mm 24.5 mm Nylon

20077037

Fascia di prezzo
2,8682 € - 1,8438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Quadrato 8,0 mm 22.5 mm Nylon

20077105

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Nylon
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Doppio spacco 5,0 mm 28.5 mm Nylon

20077051

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Triangolo 8,0 mm 8.5 mm Nylon

20077228

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Con scanalatura 26.5 mm Nylon

20077280

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Triangolo 8,0 mm 18.5 mm Nylon

20077167

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Triangolo 8,0 mm 18.5 mm Nylon

20077174

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Nylon
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Con scanalatura 18.5 mm Nylon

20077242

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Con scanalatura 24.5 mm Nylon

20077273

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Con scanalatura 28.5 mm Nylon

20077297

Fascia di prezzo
2,3625 € - 1,5187 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 18.5 mm PA

20079031

Fascia di prezzo
2,2743 € - 2,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 24.5 mm PA

20079086

Fascia di prezzo
2,2743 € - 2,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave con scanalatura 18.5 mm PA

20079208


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave con scanalatura
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 18.5 mm PA

20079017

Fascia di prezzo
2,2743 € - 2,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Nylon

20077181

Fascia di prezzo
2,8682 € - 1,8438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Nylon
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Nylon

20077112

Fascia di prezzo
2,8577 € - 1,8371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Quadrato 8,0 mm 8.5 mm Nylon

20077143

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Con scanalatura 14.5 mm Nylon

20077235

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Con scanalatura 22.5 mm Nylon

20077266

Fascia di prezzo
2,3625 € - 1,5187 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Nylon
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Chiusura a quarto di giro Acciaio inossidabile

20075194

Fascia di prezzo
52,307 € - 37,3621 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    7318190090