Menu Ricerca

Serrature a quarto di giro - Fissaggio facile

Disponibile

La serratura con fissaggio semplice a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 22,2 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
68 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo maniglia Serraggio massimo Tipo chiave Acquista
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
22.5 mm
Chiave con scanalatura
Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
18.5 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
18.5 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
1,5187 € - 2,3625 € Richiedi il lead time qui
1,5187 € - 2,3625 € Richiedi il lead time qui
1,3829 € - 2,1511 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
  • di 4
Serratura a quarto di giro Triangolo 8,0 mm 14.5 mm Nylon

20077150

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Con scanalatura 18.5 mm Nylon

20077259

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Nylon
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Quadrato 8,0 mm 26.5 mm Nylon

20077129

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Triangolo 8,0 mm 26.5 mm Nylon

20077204

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Quadrato 8,0 mm 18.5 mm Nylon

20077099

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Nylon
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Triangolo 8,0 mm 28.5 mm Nylon

20077211

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Doppio spacco 5,0 mm 18.5 mm Nylon

20077013

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Nylon
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Quadrato 8,0 mm 14.5 mm Nylon

20077075

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Quadrato 8,0 mm 28.5 mm Nylon

20077136

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Quadrato 8,0 mm 18.5 mm Nylon

20077082

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Chiave con scanalatura 22.5 mm PA

20079222


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave con scanalatura
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 18.5 mm PA

20078959


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 18.5 mm PA

20078942


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Doppio spacco 5,0 mm 26.5 mm Nylon

20077044

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Quadrato 8,0 mm 8.5 mm Nylon

20077143

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Con scanalatura 14.5 mm Nylon

20077235

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Con scanalatura 22.5 mm Nylon

20077266

Fascia di prezzo
2,3625 € - 1,5187 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Nylon
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Con scanalatura 28.5 mm Nylon

20077297

Fascia di prezzo
2,3625 € - 1,5187 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Quadrato 8,0 mm 22.5 mm Nylon

20077105

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Nylon
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero
Serratura a quarto di giro Doppio spacco 5,0 mm 28.5 mm Nylon

20077051

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio zincato
  • Codice doganale
    8301300000
  • Colore
    Nero