Menu Ricerca

Serrature a quarto di giro - Di sicurezza

Disponibile

La serratura a quarto di giro a elevata sicurezza è classificata IP65 ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Quando la serratura è aperta, la chiave funge da maniglia. La chiave è unica per questa serratura e deve essere ordinata unitamente a questa. Scegliete tra la versione cromata (16711E) o con rivestimento nero (16712E).

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
39 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Finitura Acquista
8,8157 € - 12,342 € Richiedi il lead time qui
8,3182 € - 11,6456 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
4,111 € - 6,3949 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
Cromato
8,8157 € - 12,342 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8,8157 € - 12,342 € 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8,8157 € - 12,342 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
5,1215 € - 7,9668 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Cromato
5,1215 € - 7,9668 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Verniciato a polvere nera
5,1215 € - 7,9668 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
Cromato
5,1215 € - 7,9668 € 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
Cromato
5,1215 € - 7,9668 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
Verniciato a polvere nera
Richiedi il lead time qui
26.5 mm
Cromato
8,8157 € - 12,342 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5,1215 € - 7,9668 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Cromato
8,3182 € - 11,6456 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
8,3182 € - 11,6456 € 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
5,1215 € - 7,9668 € Richiedi il lead time qui
26.5 mm
Verniciato a polvere nera
5,1215 € - 7,9668 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Verniciato a polvere nera
5,1215 € - 7,9668 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Verniciato a polvere nera
5,1215 € - 7,9668 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Verniciato a polvere nera
  • di 2
Chiusura a quarto di giro

20125653

Fascia di prezzo
12,342 € - 8,8157 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a quarto di giro Secure 24.5 mm Nero

20125684

Fascia di prezzo
11,6456 € - 8,3182 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a quarto di giro Secure Chiave a doppio bit di 5,0 mm 18.5 mm Argento

20126148

Fascia di prezzo
6,3949 € - 4,111 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Colore
    Argento
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a quarto di giro

20125677

Fascia di prezzo
12,342 € - 8,8157 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a quarto di giro

20125660

Fascia di prezzo
12,342 € - 8,8157 €

Livelli di giacenza
81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a quarto di giro Secure 14.5 mm Nero

20125707

Fascia di prezzo
12,342 € - 8,8157 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a quarto di giro Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 14.5 mm Argento

20075422

Fascia di prezzo
7,9668 € - 5,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Colore
    Argento
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a quarto di giro Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 14.5 mm Nero

20075514

Fascia di prezzo
7,9668 € - 5,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a quarto di giro Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 24.5 mm Argento

20075385

Fascia di prezzo
7,9668 € - 5,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Colore
    Argento
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a quarto di giro Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 24.5 mm Argento

20075309

Fascia di prezzo
7,9668 € - 5,1215 €

Livelli di giacenza
77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Colore
    Argento
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a quarto di giro Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 18.5 mm Nero

20075293

Fascia di prezzo
7,9668 € - 5,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a quarto di giro Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 26.5 mm Argento

20075484


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
  • Colore
    Argento
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a quarto di giro

20073404

Fascia di prezzo
12,342 € - 8,8157 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a quarto di giro Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 14.5 mm Argento

20075262

Fascia di prezzo
7,9668 € - 5,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Colore
    Argento
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a quarto di giro Secure 26.5 mm Nero

20125691

Fascia di prezzo
11,6456 € - 8,3182 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a quarto di giro Chiusura a camma 18.5 mm Nero

20073435

Fascia di prezzo
11,6456 € - 8,3182 €

Livelli di giacenza
145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a quarto di giro Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 26.5 mm Nero

20075576

Fascia di prezzo
7,9668 € - 5,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a quarto di giro Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 14.5 mm Nero

20075279

Fascia di prezzo
7,9668 € - 5,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a quarto di giro Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 14.5 mm Nero

20075354

Fascia di prezzo
7,9668 € - 5,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a quarto di giro Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 14.5 mm Nero

20075439

Fascia di prezzo
7,9668 € - 5,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301300000