La serratura a quarto di giro a elevata sicurezza è classificata IP65 ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Quando la serratura è aperta, la chiave funge da maniglia. La chiave è unica per questa serratura e deve essere ordinata unitamente a questa. Scegliete tra la versione cromata (16711E) o con rivestimento nero (16712E).
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Finitura | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,3182 € - 11,6456 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
Cromato
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
Cromato
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
Cromato
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
Cromato
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
Cromato
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
| 4,8362 € - 8,3069 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
Cromato
|
||
| 8,8157 € - 12,342 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
Cromato
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
Cromato
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
Cromato
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
Cromato
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare