Menu Ricerca

Chiusura a chiave 16.5 mm 33.0 mm

Le chiusure a camma con blocco cilindrico sono progettate per bloccare e rendere sicuro l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante (nottolino) che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore. Questa serratura a camma a cilindro ha chiavi diverse ed è dotata di due chiavi master, con finitura cromata.
Codice articolo Essentra :

20048990

Codice articolo precedente:

05010230E

333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 11,5005 €
50 + 8,2147 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

11,50 €

1 x 11,5005 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza alloggiamento 16.5 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci