Le serrature a camma con pomelli ad alette sono progettate per bloccare e proteggere l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante (nottolino), che ha un funzionamento a un quarto di giro. La camma si blocca agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore. È possibile l'applicazione a destra e a sinistra.
La gamma è disponibile in un'ampia scelta di materiali e finiture estetiche. Queste serrature non dispongono di elemento di blocco.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale chiusura | Lunghezza serraggio | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,1632 € - 26,4793 € | In produzione |
Nero
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
13,6381 € - 25,4998 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
14,8264 € - 33,383 € | In produzione |
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | In produzione |
Nero
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | In produzione |
Nero
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
13,6381 € - 25,4998 € | 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | In produzione |
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
2,6247 € - 3,9481 € | In produzione |
Nero
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
13,6381 € - 25,4998 € | In produzione |
Nero
|
Nylon
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
1,9113 € - 1,9113 € | In produzione |
Nero
|
Nylon
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
13,6381 € - 25,4998 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
13,6381 € - 25,4998 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare