Menu Ricerca

Chiusura a spinta 25.0 mm Lega di zinco pressofuso Argento

Codice articolo Essentra :

20075729

Codice articolo precedente:

46611E

283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 24,9935 €
50 + 17,8525 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

24,99 €

1 x 24,9935 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza cilindro 19.5 mm
Lunghezza corpo 19.5 mm
Intervallo di serraggio 25.0 mm
Colore Argento
Finitura Cromato
Materiale manopola Lega di zinco pressofuso
Tipo Push Button
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci