Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Codice Serie: SR5007
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1979 € - 10,2318 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
||
| 0,8951 € - 0,9946 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|
||
| 5,1979 € - 10,2318 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
| 1,28 € - 1,4222 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 6,4012 € - 11,9687 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 1,3645 € - 1,8281 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 0,8648 € - 0,9609 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
| 5,1979 € - 10,2318 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 1,60 € - 1,7777 € | 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 5,1979 € - 10,2318 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 0,8951 € - 0,9946 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
||
| 5,1979 € - 10,2318 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 5,1979 € - 10,2318 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 35,8188 € - 66,9849 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
| 1,8294 € - 2,8458 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,9743 € - 3,0712 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,0159 € - 2,9548 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,9743 € - 3,0712 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,7275 € - 2,6873 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,8294 € - 2,8458 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare