Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro

Disponibile

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
253 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento montaggio Materiale Finitura Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
7,6623 € - 15,1688 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
7,6623 € - 15,1688 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
2,6459 € - 4,1159 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco
Cromato
Chiave triangolare di 7,0 mm
30.0 mm
2,4994 € - 4,3156 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco
Cromato
Chiave quadrata di 7,0 mm
30.0 mm
2,1448 € - 3,3363 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave quadrata di 8,0 mm
14.5 mm
3,0071 € - 4,3156 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco
Cromato
Chiave triangolare di 7,0 mm
27.0 mm
3,5266 € - 4,9372 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave quadrata di 8,0 mm
24.5 mm
8,8034 € - 16,4686 € 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
2,1448 € - 3,3363 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
8.5 mm
2,4994 € - 4,3156 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
14.5 mm
8,8034 € - 16,4686 € 654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
3,5266 € - 4,9372 € 339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
18.5 mm
3,5266 € - 4,9372 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
26.5 mm
8,8034 € - 16,4686 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
18.5 mm
7,5065 € - 14,0408 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco
Chiave triangolare di 7,0 mm
2,4994 € - 4,3156 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave con scanalatura
27.0 mm
3,5266 € - 4,9372 € 747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave triangolare di 7,0 mm
28.5 mm
7,5065 € - 14,0408 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco
Chiave triangolare di 7,0 mm
  • di 13
Serratura a quarto di giro Nero

10281260

Fascia di prezzo
15,1688 € - 7,6623 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Lunghezza camma
    40.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro Nero

10281277

Fascia di prezzo
15,1688 € - 7,6623 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Lunghezza camma
    40.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 30.0 mm Lega di zinco

20072537

Fascia di prezzo
4,1159 € - 2,6459 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    30.0 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave quadrata di 7,0 mm 30.0 mm Lega di zinco

20072476

Fascia di prezzo
4,3156 € - 2,4994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    30.0 mm
Chiusura a chiave 14.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20073022

Fascia di prezzo
3,3363 € - 2,1448 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 27.0 mm Lega di zinco

20072513

Fascia di prezzo
4,3156 € - 3,0071 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    27.0 mm
Chiusura a chiave 24.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20073060

Fascia di prezzo
4,9372 € - 3,5266 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
Serratura a quarto di giro 8.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Lega di zinco pressofuso

20055769

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a chiave 8.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20072889

Fascia di prezzo
3,3363 € - 2,1448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
Chiusura a chiave 30.0 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20072414

Fascia di prezzo
4,3156 € - 2,4994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
Chiusura a chiave 14.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20072780


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20055585

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a chiave 18.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20072803

Fascia di prezzo
4,9372 € - 3,5266 €

Livelli di giacenza
339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Chiusura a chiave 26.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20072841

Fascia di prezzo
4,9372 € - 3,5266 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
Serratura a quarto di giro 8.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20055561

Fascia di prezzo
16,4686 € - 8,8034 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a chiave 18.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20072681


Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 28.5 mm Lega di zinco

20055820

Fascia di prezzo
14,0408 € - 7,5065 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a quarto di giro 27.0 mm Lega di zinco pressofuso

20072575

Fascia di prezzo
4,3156 € - 2,4994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    27.0 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 28.5 mm Lega di zinco

20072988

Fascia di prezzo
4,9372 € - 3,5266 €

Livelli di giacenza
747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 26.5 mm Lega di zinco

20055813

Fascia di prezzo
14,0408 € - 7,5065 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090