Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Codice Serie: SR5007
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4754 € - 14,7988 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,4754 € - 14,7988 € | 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|
|||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 7,3234 € - 13,6983 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave con scanalatura
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 1078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 1663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave con scanalatura
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,7279 € - 1,9199 € | 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare