20077914
660220121536E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 2,9962 € |
| 50 - 249 | 2,1402 € |
| 250 + | 1,9261 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Orientamento montaggio | Universale |
|---|---|
| Tipo maniglia | Maniglia azionata da un innesto |
| Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
| Materiale | Lega di zinco |
| Finitura | Rivestito in plastica |
| Intervallo di serraggio | 1.043 in |
| Intervallo di serraggio | 26.5 mm |
| Comprende | Non include |
| Forma foro di montaggio | 22,2 x 20,2 mm |
| Stile chiusura | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
| Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 5,0 mm |
| Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare