Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 18,0029 € |
50 - 249 | 5,9335 € |
250 + | 4,8362 € |
Mounting Orientation | Right Handed |
---|---|
Handle Type | Driver Tool Operated Handle |
Material | Zinc Alloy |
Finish | Chrome Plated |
Grip Range | 26.5 mm |
Grip Range | 1.043 in |
Includes | No Includes |
Mounting Hole Shape | 22.2 x 20.2 mm |
Latch Style | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Key Type | 8.0 mm Square Key |
Commodity Code | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare