Menu Ricerca

Selle di cablaggio senza bloccaggio

Disponibile

Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.

Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.

Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Larghezza base Altezza interno Spessore massimo pannello compatibile Lunghezza base Acquista
0,1968 € - 0,2266 € 28994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.8 mm
0,1707 € - 0,211 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,2264 € - 0,2606 € 12742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
0,1968 € - 0,2266 € Richiedi il lead time qui
5.7 mm
0,1189 € - 0,1439 € 9885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.8 mm
0,1189 € - 0,1439 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1189 € - 0,1439 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,0958 € - 0,1018 € 10029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
0,1034 € - 0,1252 € 7992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.8 mm
0,112 € - 0,1557 € 14501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,2671 € - 0,3062 € 908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,4093 € - 0,4546 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2322 € - 0,2662 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,211 € - 0,2407 € 39576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
5.7 mm
0,2181 € - 0,2478 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2181 € - 0,2478 € 4431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2181 € - 0,2478 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2508 € - 0,285 € Richiedi il lead time qui
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2508 € - 0,285 € 2953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2181 € - 0,2478 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
  • di 6
Sella di cablaggio 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10037799

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
28994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Sella di cablaggio A incastro 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Foro cieco
  • Diametro foro compatibile
    7.9 mm
  • Altezza interno
    8.7 mm
Passacavo A incastro 5.8 mm 11.1 mm PA

10037768

Fascia di prezzo
0,2606 € - 0,2264 €

Livelli di giacenza
12742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    7.9 mm
  • Profondità
    5.6 mm
Sella di cablaggio 5.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10037461

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    5.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037638

Fascia di prezzo
0,1439 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
9885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo A un quarto di giro 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Fascia di prezzo
0,1439 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A un quarto di giro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
Passacavo A un quarto di giro 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Fascia di prezzo
0,1439 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A un quarto di giro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
Passacavo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Fascia di prezzo
0,1018 € - 0,0958 €

Livelli di giacenza
10029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037621

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,1034 €

Livelli di giacenza
7992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo A incastro 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
14501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 mm
Passacavo 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111734

Fascia di prezzo
0,3062 € - 0,2671 €

Livelli di giacenza
908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Altezza interno
    44.0 mm
  • Larghezza interna
    35.0 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    2.0 mm
Passacavo Adesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,4093 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Rotondo
  • Diametro foro compatibile
    0.8 mm
  • Profondità
    6.9 mm
Passacavo 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111727

Fascia di prezzo
0,2662 € - 0,2322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Altezza interno
    44.0 mm
  • Larghezza interna
    35.0 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    2.0 mm
Sella di cablaggio 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10037386

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
39576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    5.7 mm
  • Larghezza interna
    10.2 mm
Passacavo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111505

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Altezza interno
    19.0 mm
  • Larghezza interna
    21.2 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    2.0 mm
Passacavo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111529

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
4431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Altezza interno
    19.0 mm
  • Larghezza interna
    21.2 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    2.0 mm
Passacavo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111543

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Altezza interno
    19.0 mm
  • Larghezza interna
    21.2 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    1.6 mm
Passacavo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111536

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2508 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Altezza interno
    19.0 mm
  • Larghezza interna
    21.2 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    2.0 mm
Passacavo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111550

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2508 €

Livelli di giacenza
2953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Altezza interno
    19.0 mm
  • Larghezza interna
    21.2 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    1.6 mm
Passacavo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111680

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Altezza interno
    25.1 mm
  • Larghezza interna
    28.7 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    2.0 mm