Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.
Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.
Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Larghezza base | Altezza interno | Spessore massimo pannello compatibile | Lunghezza base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1968 € - 0,2266 € | 32345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,8343 € - 0,8343 € | 5918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
|
||
| 0,2264 € - 0,2606 € | 128980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2264 € - 0,2606 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,211 € - 0,2407 € | 21213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 10037362 | 0,211 € - 0,2407 € | 22356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
| 0,0971 € - 0,1174 € | 159331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,2733 € - 0,3144 € | 6998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,2634 € - 0,3016 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 0,2634 € - 0,3016 € | 5259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 10111512 | 0,2508 € - 0,285 € | 1982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
| 0,1968 € - 0,2266 € | 7611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| 0,2648 € - 0,3016 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,2508 € - 0,285 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,296 € - 0,32 € | 16623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 2155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,2508 € - 0,285 € | 29894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm