Menu Ricerca

Selle di cablaggio senza bloccaggio

Disponibile

Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.

Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.

Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Larghezza base Altezza interno Spessore massimo pannello compatibile Lunghezza base Acquista
0,1968 € - 0,2266 € 32345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
9.7 mm
0,1968 € - 0,2266 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
26.7 mm
0,8343 € - 0,8343 € 5918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
26.2 mm
0,2264 € - 0,2606 € 142980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,2264 € - 0,2606 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,1968 € - 0,2266 € Richiedi il lead time qui
4.2 mm
0,1968 € - 0,2266 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
4.8 mm
0,211 € - 0,2407 € 21213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
5.6 mm
10037362 0,211 € - 0,2407 € 24356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
12.0 mm
0,0971 € - 0,1174 € 156331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,2733 € - 0,3144 € 6998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
0,2634 € - 0,3016 € 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
11.4 mm
0,2634 € - 0,3016 € 5259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
5.7 mm
10111512 0,2508 € - 0,285 € 1982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,1968 € - 0,2266 € 7611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
0,2648 € - 0,3016 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,2508 € - 0,285 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,296 € - 0,32 € 16623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1968 € - 0,2266 € 2155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
4.8 mm
0,2508 € - 0,285 € 29894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
  • di 6
Sella di cablaggio 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10037775

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
32345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Sella di cablaggio 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10037812

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    26.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Sella di cablaggio 34.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10281604

Fascia di prezzo
0,8343 € - 0,8343 €

Livelli di giacenza
5918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    26.2 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo A incastro 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Fascia di prezzo
0,2606 € - 0,2264 €

Livelli di giacenza
142980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    7.9 mm
  • Profondità
    5.6 mm
Passacavo A incastro 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Fascia di prezzo
0,2606 € - 0,2264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    7.9 mm
  • Profondità
    5.6 mm
Sella di cablaggio 4.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10037454

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    4.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Sella di cablaggio 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10037492

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    6.2 mm
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    10.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Sella di cablaggio 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10037324

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
21213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    5.6 mm
  • Larghezza interna
    10.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
Sella di cablaggio 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10037362

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
24356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    12.0 mm
  • Larghezza interna
    12.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 1.8 mm
Sella di cablaggio 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10037423

Fascia di prezzo
0,1174 € - 0,0971 €

Livelli di giacenza
156331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    6.4 mm
Passacavo Ad incastro 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2733 €

Livelli di giacenza
6998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Ad incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 2.6 mm
Sella di cablaggio 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10037355

Fascia di prezzo
0,3016 € - 0,2634 €

Livelli di giacenza
790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    11.4 mm
Sella di cablaggio 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10037393

Fascia di prezzo
0,3016 € - 0,2634 €

Livelli di giacenza
5259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    5.7 mm
  • Larghezza interna
    10.2 mm
Passacavo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2508 €

Livelli di giacenza
1982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Altezza interno
    19.0 mm
  • Larghezza interna
    21.2 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    2.0 mm
Sella di cablaggio 2.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10037430

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
7611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    2.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo A freccia, con alette 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Fascia di prezzo
0,3016 € - 0,2648 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A freccia, con alette
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 1.6 mm
Passacavo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111574

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2508 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Altezza interno
    25.1 mm
  • Larghezza interna
    28.7 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    2.0 mm
Passacavo A freccia, con alette 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,296 €

Livelli di giacenza
16623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A freccia, con alette
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 1.6 mm
Sella di cablaggio 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10037485

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
2155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Profondità
    6.2 mm
  • Altezza interno
    4.8 mm
Passacavo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111703

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2508 €

Livelli di giacenza
29894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Altezza interno
    25.1 mm
  • Larghezza interna
    28.7 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    2.0 mm