Menu Ricerca

Selle di cablaggio senza bloccaggio

Disponibile

Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.

Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.

Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Larghezza base Altezza interno Spessore massimo pannello compatibile Lunghezza base Acquista
0,116 € - 0,1404 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 62000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 316838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
9.7 mm
0,116 € - 0,1404 € 11488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
26.7 mm
0,1075 € - 0,1142 € 8404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 9885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.8 mm
0,2447 € - 0,278 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2128 € - 0,2418 € 29993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,192 € - 0,221 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
0,192 € - 0,221 € 6611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
0,2584 € - 0,2943 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,192 € - 0,221 € 8223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.8 mm
3.0 mm
0,2058 € - 0,2349 € 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
11.4 mm
0,2058 € - 0,2349 € 32576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
5.7 mm
0,2887 € - 0,3122 € 18623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2208 € - 0,2542 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,192 € - 0,221 € 4636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
0,192 € - 0,221 € 5994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.8 mm
  • di 6
Passacavo A un quarto di giro 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A un quarto di giro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
Passacavo A un quarto di giro 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A un quarto di giro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
Passacavo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037171

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
62000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037218

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
316838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037294

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
11488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Sella di cablaggio 26.7 mm 11.1 mm Naturale Nylon 6/6

10037317

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    26.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Fascia di prezzo
0,1142 € - 0,1075 €

Livelli di giacenza
8404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037638

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
9885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111574

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2447 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Altezza interno
    25.1 mm
  • Larghezza interna
    28.7 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    2.0 mm
Passacavo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111666

Fascia di prezzo
0,2418 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
29993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Altezza interno
    19.0 mm
  • Larghezza interna
    21.2 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    2.0 mm
Sella di cablaggio 4.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10037454

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    4.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Sella di cablaggio 2.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10037430

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
6611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    2.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo A freccia, con alette 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Fascia di prezzo
0,2943 € - 0,2584 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A freccia, con alette
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 1.6 mm
Sella di cablaggio 3.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10037515

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
8223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    3.0 mm
  • Larghezza interna
    6.8 mm
Sella di cablaggio 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10037348

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    11.4 mm
Sella di cablaggio 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10037386

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
32576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    5.7 mm
  • Larghezza interna
    10.2 mm
Passacavo A freccia, con alette 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Fascia di prezzo
0,3122 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
18623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A freccia, con alette
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 1.6 mm
Passacavo A incastro 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    7.9 mm
  • Profondità
    5.6 mm
Sella di cablaggio 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10037751

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
4636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Sella di cablaggio 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10037799

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
5994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6