Menu Ricerca

Selle di cablaggio senza bloccaggio

Disponibile

Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.

Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.

Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Larghezza base Altezza interno Spessore massimo pannello compatibile Lunghezza base Acquista
0,1101 € - 0,1171 € 3404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
0,1189 € - 0,1439 € 9885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.8 mm
0,1968 € - 0,2266 € 7636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
0,1968 € - 0,2266 € 28994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.8 mm
0,1707 € - 0,211 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,2508 € - 0,285 € Richiedi il lead time qui
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2508 € - 0,285 € 2953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2181 € - 0,2478 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,1968 € - 0,2266 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
0,1968 € - 0,2266 € 42379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
9.7 mm
0,1968 € - 0,2266 € 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
26.7 mm
0,2166 € - 0,2475 € 4801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.3 mm
0,2634 € - 0,3002 € 688820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.3 mm
0,2648 € - 0,3016 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,1968 € - 0,2266 € 1223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.8 mm
3.0 mm
0,211 € - 0,2407 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
11.4 mm
0,211 € - 0,2407 € 39576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
5.7 mm
0,2733 € - 0,3144 € 6998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
0,2634 € - 0,3016 € 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
11.4 mm
0,2634 € - 0,3016 € 5259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
5.7 mm
  • di 6
Passacavo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Fascia di prezzo
0,1171 € - 0,1101 €

Livelli di giacenza
3404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037638

Fascia di prezzo
0,1439 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
9885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Sella di cablaggio 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10037751

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
7636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Sella di cablaggio 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10037799

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
28994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Sella di cablaggio A incastro 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Foro cieco
  • Diametro foro compatibile
    7.9 mm
  • Altezza interno
    8.7 mm
Passacavo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111536

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2508 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Altezza interno
    19.0 mm
  • Larghezza interna
    21.2 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    2.0 mm
Passacavo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111550

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2508 €

Livelli di giacenza
2953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Altezza interno
    19.0 mm
  • Larghezza interna
    21.2 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    1.6 mm
Passacavo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111680

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Altezza interno
    25.1 mm
  • Larghezza interna
    28.7 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    2.0 mm
Sella di cablaggio 4.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10037454

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    4.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Sella di cablaggio 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10037775

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
42379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Sella di cablaggio 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10037812

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    26.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Sella di cablaggio 4.75 mm 5.6 mm Naturale Nylon 6/6

10038147

Fascia di prezzo
0,2475 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
4801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Larghezza interna
    20.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.19 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.19 mm
Sella di cablaggio 4.75 mm 5.6 mm Naturale Nylon 6/6

10038161

Fascia di prezzo
0,3002 € - 0,2634 €

Livelli di giacenza
688820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Larghezza interna
    20.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.19 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.19 mm
Passacavo A freccia, con alette 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Fascia di prezzo
0,3016 € - 0,2648 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A freccia, con alette
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 1.6 mm
Sella di cablaggio 3.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10037515

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
1223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    3.0 mm
  • Larghezza interna
    6.8 mm
Sella di cablaggio 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10037348

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    11.4 mm
Sella di cablaggio 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10037386

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
39576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    5.7 mm
  • Larghezza interna
    10.2 mm
Passacavo Ad incastro 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2733 €

Livelli di giacenza
6998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Ad incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 2.6 mm
Sella di cablaggio 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10037355

Fascia di prezzo
0,3016 € - 0,2634 €

Livelli di giacenza
790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    11.4 mm
Sella di cablaggio 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10037393

Fascia di prezzo
0,3016 € - 0,2634 €

Livelli di giacenza
5259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    5.7 mm
  • Larghezza interna
    10.2 mm