Questa serie di fermacavi divisi a pressione permette di fissare i cavi a un pannello, bloccandoli una volta inseriti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10173459 | 0,2322 € - 0,258 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
| 0,1518 € - 0,1686 € | 5878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,1518 € - 0,1686 € | 63481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,1519 € - 0,1975 € | 87858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2887 € - 0,3993 € | 9464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,102 € - 0,126 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,1409 € - 0,181 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1518 € - 0,1686 € | 66279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,2224 € - 0,3081 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare