Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.
Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Altezza interno | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1002 € - 0,1399 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| 0,1926 € - 0,2492 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| 0,177 € - 0,2025 € | 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,2337 € | 22250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,2337 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1151 € - 0,1388 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 1993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,2337 € | 56897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,2337 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1108 € - 0,1298 € | 5116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 8968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,4505 € - 0,4505 € | 6942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 6133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 11503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 21842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm