Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.
Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Altezza interno | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1703 € - 0,2337 € | 22250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,2337 € | 56897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,2337 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | Richiedi il lead time qui |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 8968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 46000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,177 € - 0,2025 € | 5919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
|||
| 0,1151 € - 0,1388 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 10160305 | 0,177 € - 0,2025 € | 74082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
|
| 0,1151 € - 0,1388 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,3172 € - 0,3441 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 6133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 11503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1515 € - 0,177 € | 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
| 0,1283 € - 0,2025 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 7222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 4020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm