Menu Ricerca

Sella di cablaggio con bloccaggio

Disponibile

Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,1002 € - 0,1399 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1926 € - 0,2492 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,177 € - 0,2025 € 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 22250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,1151 € - 0,1388 € Richiedi il lead time qui
0,1048 € - 0,1438 € 1993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
26.8 mm
0,1703 € - 0,2337 € 59897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,1703 € - 0,2337 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,1108 € - 0,1298 € 5116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
12.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € 8968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,4505 € - 0,4505 € 6942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.0 mm
0,1048 € - 0,1438 € 43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 6133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € 11503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,0911 € - 0,125 € 984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
19.0 mm
0,1048 € - 0,1438 € 21842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
  • di 3
Passacavo 2.8 mm 11.0 mm PA Naturale

10341674

Fascia di prezzo
0,1399 € - 0,1002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare; Con elemento di blocco
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.4 - 2.0 mm
Passacavo 26.2 mm 11.0 mm PA Naturale

10341681

Fascia di prezzo
0,2492 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare; Con elemento di blocco
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.4 - 2.0 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10314234

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    12.4 mm
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    12.4 mm
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014554

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
22250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014530

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Sella di cablaggio 31.0 mm 14.0 mm Nero Nylon 6/6

10007655

Fascia di prezzo
0,1388 € - 0,1151 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Larghezza totale
    14.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Sella di cablaggio 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014332

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
1993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10014523

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    26.8 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Larghezza totale
    15.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014578

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
59897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014585

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Sella di cablaggio 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014325

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10246023

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
5116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    12.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014431

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
8968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Passacavo 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10281598

Fascia di prezzo
0,4505 € - 0,4505 €

Livelli di giacenza
6942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    4.0 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014479

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014448

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
6133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014400

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
11503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Passacavo 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10014516

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    19.0 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Larghezza totale
    15.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Sella di cablaggio 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014394

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
21842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Sella di cablaggio 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014288

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm