Menu Ricerca

Sella di cablaggio con bloccaggio

Disponibile

Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,1662 € - 0,228 € 58500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,1662 € - 0,228 € 32100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,1022 € - 0,1403 € 7985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,0889 € - 0,122 € 1245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,1081 € - 0,1267 € 4716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
12.5 mm
0,4395 € - 0,4395 € 6942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.0 mm
0,1022 € - 0,1403 € 18014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,1022 € - 0,1403 € 9968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,1022 € - 0,1403 € 21842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,1022 € - 0,1403 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,0889 € - 0,122 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
19.0 mm
0,0889 € - 0,122 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
9.8 mm
0,0889 € - 0,122 € 63568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,0889 € - 0,122 € 6043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,0889 € - 0,122 € 2222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,0889 € - 0,122 € 11848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,0889 € - 0,122 € 2489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,1022 € - 0,1403 € 46000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,0889 € - 0,122 € 12051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,6546 € - 0,6546 € 112510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.2 mm
  • di 3
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014578

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1662 €

Livelli di giacenza
58500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014554

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1662 €

Livelli di giacenza
32100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Sella di cablaggio 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014318

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
7985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Sella di cablaggio 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014325

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
1245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10246023

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,1081 €

Livelli di giacenza
4716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    12.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10281598

Fascia di prezzo
0,4395 € - 0,4395 €

Livelli di giacenza
6942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    4.0 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014479

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
18014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014431

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
9968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Sella di cablaggio 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014394

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
21842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Sella di cablaggio 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014295

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Passacavo 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10014516

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    19.0 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Larghezza totale
    15.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 9.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10014493

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    9.8 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Larghezza totale
    15.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Sella di cablaggio 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014363

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
63568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Sella di cablaggio 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014349

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
6043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Sella di cablaggio 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014240

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
2222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014462

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
11848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014424

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
2489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Sella di cablaggio 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014288

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
46000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Sella di cablaggio 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014271

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
12051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10281499

Fascia di prezzo
0,6546 € - 0,6546 €

Livelli di giacenza
112510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    18.2 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm