Menu Ricerca

Sella di cablaggio con bloccaggio

Disponibile

Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,1703 € - 0,2337 € 22250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 56897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,1703 € - 0,2337 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
3.8 mm
0,1048 € - 0,1438 € 8968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,177 € - 0,2025 € 5919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
Richiedi il lead time qui
31.0 mm
27.4 mm
0,1151 € - 0,1388 € Richiedi il lead time qui
10160305 0,177 € - 0,2025 € 74082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.3 mm
0,1151 € - 0,1388 € Richiedi il lead time qui
0,3172 € - 0,3441 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.6 mm
0,0911 € - 0,125 € 6133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € 11503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,1515 € - 0,177 € 2580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
26.2 mm
0,1283 € - 0,2025 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,0911 € - 0,125 € 7222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,1048 € - 0,1438 € 4020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,1048 € - 0,1438 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
  • di 3
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014554

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
22250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014578

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
56897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014585

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 3.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10014486

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.8 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Larghezza totale
    15.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014431

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
8968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014479

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10160275

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
5919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    12.4 mm
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    12.4 mm
Passacavo 27.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10009758


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Altezza interno
    27.4 mm
  • Larghezza interna
    31.0 mm
Sella di cablaggio 31.0 mm 14.0 mm Nero Nylon 6/6

10007655

Fascia di prezzo
0,1388 € - 0,1151 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Larghezza totale
    14.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 18.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10160305

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
74082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    12.4 mm
  • Altezza interno
    18.3 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    12.4 mm
Sella di cablaggio 36.2 mm 14.0 mm Nero Nylon 6/6

10007679

Fascia di prezzo
0,1388 € - 0,1151 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Larghezza totale
    14.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Sella di cablaggio 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10160282

Fascia di prezzo
0,3441 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    12.4 mm
  • Altezza interno
    8.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    12.4 mm
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014448

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
6133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014400

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
11503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Passacavo 26.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10246030

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
2580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    26.2 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 10.5 mm 11.0 mm PA Naturale

10341667

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 mm
Sella di cablaggio 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014240

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
7222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014417

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
4020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014455

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Sella di cablaggio 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014295

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0