Menu Ricerca

Sella di cablaggio con bloccaggio

Disponibile

Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,1703 € - 0,2337 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
25.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,1703 € - 0,2337 € 20250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 32897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € 11503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,1002 € - 0,1399 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1926 € - 0,2492 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,177 € - 0,2025 € 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
  • di 3
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014585

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014530

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014554

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
20250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014578

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
32897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014400

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
11503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Passacavo 2.8 mm 11.0 mm PA Naturale

10341674

Fascia di prezzo
0,1399 € - 0,1002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare; Con elemento di blocco
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.4 - 2.0 mm
Passacavo 26.2 mm 11.0 mm PA Naturale

10341681

Fascia di prezzo
0,2492 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare; Con elemento di blocco
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.4 - 2.0 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10314234

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    12.4 mm
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    12.4 mm