Menu Ricerca

Sella di cablaggio con bloccaggio

Disponibile

Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,1703 € - 0,2337 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,1703 € - 0,2337 € 35997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € 49014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 8968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
9.8 mm
0,0911 € - 0,125 € 984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
19.0 mm
0,0911 € - 0,125 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
3.8 mm
0,1048 € - 0,1438 € 240591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € 72000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 2993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
8.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 21842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,0807 € - 0,0947 € 57394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
2.8 mm
0,0911 € - 0,125 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
26.8 mm
0,0911 € - 0,125 € 128000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 2222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,1515 € - 0,177 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
26.2 mm
0,0911 € - 0,125 € 6133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
  • di 3
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014530

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014578

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
35997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014479

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
49014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014431

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
8968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Passacavo 9.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10014493

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    9.8 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Larghezza totale
    15.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10014516

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    19.0 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Larghezza totale
    15.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo 3.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10014486

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.8 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Larghezza totale
    15.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Sella di cablaggio 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014370

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
240591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Sella di cablaggio 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014356

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
72000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Sella di cablaggio 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014332

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
2993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Sella di cablaggio 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014301

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Sella di cablaggio 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014394

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
21842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Sella di cablaggio 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014295

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Passacavo 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10246016

Fascia di prezzo
0,0947 € - 0,0807 €

Livelli di giacenza
57394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    2.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Sella di cablaggio 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014264

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Passacavo 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10014523

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    26.8 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Larghezza totale
    15.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Sella di cablaggio 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014387

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
128000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Sella di cablaggio 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014240

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
2222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Passacavo 26.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10246030

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    26.2 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014448

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
6133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2