Menu Ricerca

Ruota con piastra fissa 200.0 mm 60.0 mm Bianco

Ruota in nylon bianco con alloggiamento in acciaio zincato. Ruota fissa con montaggio a vite.
Codice articolo Essentra :

10292754

Codice articolo precedente:

499663

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 1 157,6801 €
2 - 9 79,5903 €
10 - 19 75,6108 €
20 - 29 71,6175 €
30 - 39 67,6518 €
40 + 63,6723 €
Confezione standard: 2

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

157,68 €

1 x 157,6801 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Nylon
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota con piastra fissa
Tipo di montaggio Screw Mount
Capacità di carico 600.0 kg
Larghezza ruota 60.0 mm
Diametro ruota 200.0 mm
Altezza totale 240.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci