Menu Ricerca

Rotella 100.0 mm (DIA) 40.0 mm (W) Nylon

Questa ruota con perno filettato ha un anello in nylon bianco con alloggiamento in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10283721

Codice articolo precedente:

497968

17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 15 24,3593 €
16 + 12,2937 €
Confezione standard: 16

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

24,36 €

1 x 24,3593 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Nylon
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota con perno filettato
Tipo di montaggio Threaded Stem
Capacità di carico 120.0 kg
Larghezza ruota 40.0 mm
Diametro ruota 100.0 mm
Altezza totale 155.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci