Menu Ricerca

Rotella 60.0 mm 60.0 kg Codolo filettato Bianco

Questa ruota con perno filettato ha un anello in nylon bianco con alloggiamento in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10283462

Codice articolo precedente:

497942

158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 35 22,9614 €
36 + 11,5855 €
Confezione standard: 36

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

22,96 €

1 x 22,9614 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PA
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota con perno filettato e freno
Tipo di montaggio Threaded Stem
Capacità di carico 60.0 kg
Larghezza ruota 28.0 mm
Diametro ruota 60.0 mm
Altezza totale 115.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 8302200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci