Menu Ricerca

Rotella 100.0 mm 120.0 kg Foro per bullone Bianco

Ruota con foro per bullone in nylon naturale con alloggiamento in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10278079

Codice articolo precedente:

494774

37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 15 18,3389 €
16 + 9,4099 €
Confezione standard: 16

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

18,34 €

1 x 18,3389 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PA
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota con foro per montaggio a vite
Tipo di montaggio Foro per bullone
Capacità di carico 120.0 kg
Larghezza ruota 30.0 mm
Diametro ruota 100.0 mm
Altezza totale 127.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci