Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 27 | 27,8276 € |
28 + | 6,6025 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wheel Material | Plastic |
---|---|
Caster Housing Material | Steel |
Colour | Grey |
Caster Type | Bolt Hole Castor With Brake |
Mount Type | Bolt Hole |
Load Capacity | 60.0 kg |
Load Capacity | 60.0 kg |
Wheel Width | 22.0 mm |
Wheel Width | 0.866 in |
Wheel Diameter | 80.0 mm |
Wheel Diameter | 3.15 in |
Overall Height | 178.0 mm |
Overall Height | 7.008 in |
Caster Housing Full Material | Steel |
Commodity Code | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare