Menu Ricerca

Rotella 125.0 mm 110.0 kg Foro per vite

Ruota fissa in gomma con alloggiamento in acciaio zincato. Anello nero.
Codice articolo Essentra :

10270127

Codice articolo precedente:

491110

89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 40,6286 €
10 + 21,4289 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

40,63 €

1 x 40,6286 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Tipo rotella Ruota con piastra fissa
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Capacità di carico 110.0 kg
Larghezza ruota 37.5 mm
Diametro ruota 125.0 mm
Altezza totale 155.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci